Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7910UCG/GNP42 - NTN

7910UCG/GNP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring57,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring55,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring64,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring68,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14,2 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl21 kN
C0 - Statische Tragzahl16,6 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung30700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19200 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,118 kN
Axiale Steifigkeit62,5 N/µm
Radiale Steifigkeit350 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR67,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser69,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image