Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 73,7 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 71,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 81,4 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 85 mm a - Abstand Druckkegelspitze 24,6 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,21 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 21,7 kN C0 - Statische Tragzahl 19,7 kN f0 - Koeffizient 16.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13100 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,196 kN Axiale Steifigkeit 164,5 N/µm Radiale Steifigkeit 350 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 70,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 84,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 85,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors