• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7924UADG/GNP42U3G - NTN

7924UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser165 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring135,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring131,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring149,8 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring156,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze44,4 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP42
Masse1,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72 kN
C0 - Statische Tragzahl76 kN
f0 - Koeffizient16.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7100 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,655 kN
Axiale Steifigkeit320 N/µm
Radiale Steifigkeit680 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR127 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR158 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser160,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image