Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 165 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 135,2 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 131,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 149,8 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 156,8 mm a - Abstand Druckkegelspitze 30,2 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P42 Masse 1,19 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 76,5 kN C0 - Statische Tragzahl 81,5 kN f0 - Koeffizient 16.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8200 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,41 kN Axiale Steifigkeit 132,4 N/µm Radiale Steifigkeit 770 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 127 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 160,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors