Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 146,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 143 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 163,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 170,9 mm a - Abstand Druckkegelspitze 48,3 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P42 Masse 1,57 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 88,5 kN C0 - Statische Tragzahl 95 kN f0 - Koeffizient 16.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 10600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6600 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,8 kN Axiale Steifigkeit 350 N/µm Radiale Steifigkeit 760 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 138,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 171,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 174,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors