Nadelhülse, offene Enden

7E-HMK3230 - NTN

7E-HMK3230

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper32 mm
D - Außendurchmesser42 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzNo
Masse0,092 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl41,5 kN
C0r - Statische Tragzahl64,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C