Axiallager

81109T2 - NTN

81109T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS45 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS65 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS65 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS47 mm
T - Höhe des Axiallagers14 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers6 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig45 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser65 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81109T2
Lagerring (Innenring) WSWS81109
Lagerring (Außenring) GSGS81109
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper61,6 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper48,4 mm
Masse0,15 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,04 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,055 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,055 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl45,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl135 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung16,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser49 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm