Axiallager

81110T2 - NTN

81110T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS50 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS70 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS70 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS52 mm
T - Höhe des Axiallagers14 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers6 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig50 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser70 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81110T2
Lagerring (Innenring) WSWS81110
Lagerring (Außenring) GSGS81110
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper66,4 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper53,2 mm
Masse0,165 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,045 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,06 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,06 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl48,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl150 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung18,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser54 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm