Axiallager

81112T2 - NTN

81112T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS60 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS85 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS85 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS62 mm
T - Höhe des Axiallagers17 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers7,5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig60 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser85 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81112T2
Lagerring (Innenring) WSWS81112
Lagerring (Außenring) GSGS81112
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper80,1 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper63,7 mm
Masse0,285 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,083 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,101 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,101 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl69 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl215 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung26,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung830 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR80 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser65 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm