Axiallager

81114T2 - NTN

81114T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS70 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS95 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS95 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS72 mm
T - Höhe des Axiallagers18 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers7,5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig70 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser95 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81114T2
Lagerring (Innenring) WSWS81114
Lagerring (Außenring) GSGS81114
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper90,1 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper73,7 mm
Masse0,365 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,097 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,135 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,135 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl76,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl257 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung31,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung730 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR90 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser74 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm