Axiallager

81115T2 - NTN

81115T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS75 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS100 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS100 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS77 mm
T - Höhe des Axiallagers19 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers7,5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig75 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser100 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81115T2
Lagerring (Innenring) WSWS81115
Lagerring (Außenring) GSGS81115
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper95,1 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper78,7 mm
Masse0,425 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,115 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,155 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,155 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl78 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl268 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung32,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung680 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR95 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser80 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm