Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 100 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 135 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 135 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 102 mm T - Höhe des Axiallagers 25 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 11 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 100 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 135 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K81120T2 Lagerring (Innenring) WS WS81120 Lagerring (Außenring) GS GS81120 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 128,7 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 105,1 mm Masse 1 kg Gewicht des Rollenkranzes 0,3 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 0,35 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 0,35 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 158 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 555 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 65 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 128 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 106 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm