Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 120 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 155 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 155 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 122 mm T - Höhe des Axiallagers 25 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 11 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 120 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 155 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K81124T2 Lagerring (Innenring) WS WS81124 Lagerring (Außenring) GS GS81124 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 148,8 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 125 mm Masse 1,17 kg Gewicht des Rollenkranzes 0,34 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 0,415 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 0,415 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 172 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 655 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 72,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 450 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 148 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 126 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm