Axiallager

81130 - NTN

81130

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 11er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS150 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS190 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS188 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS152 mm
T - Höhe des Axiallagers31 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers12 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig150 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser190 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81130
Lagerring (Innenring) WSWS81130
Lagerring (Außenring) GSGS81130
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper182,4 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper157,7 mm
Masse2,07 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,47 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,8 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl214 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl870 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung90,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung350 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR182 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser157 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm