Axiallager

81208T2 - NTN

81208T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS40 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS68 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS68 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS42 mm
T - Höhe des Axiallagers19 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers9 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig40 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser68 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81208T2
Lagerring (Innenring) WSWS81208
Lagerring (Außenring) GSGS81208
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper62,9 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper43,7 mm
Masse0,265 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,085 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,09 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,09 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl74,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl190 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung23,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser44 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm