Axiallager

81209T2 - NTN

81209T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS45 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS73 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS73 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS47 mm
T - Höhe des Axiallagers20 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers9 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig45 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser73 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81209T2
Lagerring (Innenring) WSWS81209
Lagerring (Außenring) GSGS81209
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper68 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper48,8 mm
Masse0,31 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,1 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,105 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,105 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl82 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl222 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung27 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser49 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm