Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 60 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 95 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 95 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 62 mm T - Höhe des Axiallagers 26 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 11 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 60 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 95 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K81212T2 Lagerring (Innenring) WS WS81212 Lagerring (Außenring) GS GS81212 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 88,4 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 64,9 mm Masse 0,66 kg Gewicht des Rollenkranzes 0,2 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 0,23 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 0,23 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 126 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 365 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 44,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 780 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 88 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 66 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm