Axiallager

81215T2 - NTN

81215T2

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS75 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS110 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS110 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS77 mm
T - Höhe des Axiallagers27 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers11 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig75 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser110 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81215T2
Lagerring (Innenring) WSWS81215
Lagerring (Außenring) GSGS81215
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper103,7 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper80,1 mm
Masse0,86 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,24 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,31 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,31 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl138 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl435 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung53 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung650 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser81 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm