Axiallager

81224 - NTN

81224

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS120 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS170 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS170 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS123 mm
T - Höhe des Axiallagers39 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers15 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig120 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser170 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK81224
Lagerring (Innenring) WSWS81224
Lagerring (Außenring) GSGS81224
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper160 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper129,2 mm
Masse2,69 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,73 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,98 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl264 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl930 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung101 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung430 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR159 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser129 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm