Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 12er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 140 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 200 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 197 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 143 mm T - Höhe des Axiallagers 46 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 19 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 140 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 200 mm B - Ringdicke 13,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K81228 Lagerring (Innenring) WS WS81228 Lagerring (Außenring) GS GS81228 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 189 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 150,1 mm Masse 4,57 kg Gewicht des Rollenkranzes 1,2 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 1,69 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 1,69 kg Präzisionsklasse P0
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 370 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 1280 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 133 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 350 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 188 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 150 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm