Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 74er Reihe
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS 55 mm D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS 120 mm d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS 120 mm D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS 57 mm T - Höhe des Axiallagers 29 mm Dw - Durchmesser des Wälzkörpers 8 mm Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig 55 mm Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser 120 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Bezug auf den Wälzkörperkäfig K87411 Lagerring (Innenring) WS WS87411 Lagerring (Außenring) GS GS87411 Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper 116 mm Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper 66 mm Masse 1,77 kg Gewicht des Rollenkranzes 0,3 kg Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS 0,74 kg Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS 0,74 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 186 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 800 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 650 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 117 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 65 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm