Axiallager

89306 - NTN

89306

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS30 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS60 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS60 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS32 mm
T - Höhe des Axiallagers18 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers5,5 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig30 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser60 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK89306
Lagerring (Innenring) WSWS89306
Lagerring (Außenring) GSGS89306
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper56,4 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper34 mm
Masse0,25 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,046 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS0,1 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS0,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl54 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl166 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung20,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser34 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm