Axiallager

89320L1 - NTN

89320L1

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Abmessung 93er Reihe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Bohrungsdurchmesser der Stützscheibe IR - WS100 mm
D - Außendurchmesser der Stützscheibe AR - GS170 mm
d1 - Außendurchmesser der Stützscheibe IR - WS170 mm
D1 - Bohrungsdurchmesser Lagerscheibe AR - GS103 mm
T - Höhe des Axiallagers42 mm
Dw - Durchmesser des Wälzkörpers13 mm
Dc1 - Bohrungsdurchmesser Rollenkäfig100 mm
Dc - Wälzkörperkäfig-Außendurchmesser170 mm
B - Ringdicke14,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Bezug auf den WälzkörperkäfigK89320L1
Lagerring (Innenring) WSWS89320
Lagerring (Außenring) GSGS89320
Ea - Referenz-Außendurchmesser der Wälzkörper163 mm
Eb - Referenz-Innendurchmesser der Wälzkörper110,6 mm
Masse4,19 kg
Gewicht des Rollenkranzes0,81 kg
Gewicht des Lagerrings (Innenring) WS1,69 kg
Gewicht des Lagerrings (Außenring) GS1,69 kg
PräzisionsklasseP0
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl335 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl1370 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung430 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR163 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser110 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm