Nadelkäfig

8E-KV10X14X108XS - NTN

8E-KV10X14X108XS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper10 mm
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper14 mm
Bc - Breite des Käfigs11 mm
Masse0,004 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl5,5 kN
C0r - Statische Tragzahl5,45 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung19000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung28000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
b - Laufbahnbreite11 mm