Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

8E-NK15X25X12-3 - NTN

8E-NK15X25X12-3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper15 mm
D - Außendurchmesser25 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings12 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP6
Masse0,021 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C