• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadelhülse, offene Enden

8Q-HMK2830/8A - NTN

8Q-HMK2830/8A

Nadellager, Nadelhülse, offene Enden, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper28 mm
D - Außendurchmesser37 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring ReferenzNo
Masse0,073 kg
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl35 kN
C0r - Statische Tragzahl54,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C