Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
3D-Datei TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | NTN |
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 28 mm |
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 36 mm |
Bc - Breite des Käfigs | 46 mm |
Masse | 0,096 kg |
PRODUKTLEISTUNG | Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | b - Laufbahnbreite | 46 mm |