Referenz AB.12202
Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- AB.12202
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,228 kg |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Breite 1 | 17 mm |
Aussendurchmesser 1 | 62 mm |
Getriebecode | JB1 |