• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Getriebelager PKW

AB.12533.S01 - SNR

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • AB.12533 - SNR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 1 (Gearbox)17 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)24 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Weight0,23 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFiat46794118

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Fiat500500 II06/2007 => 05/2012--FiatALBEAALBEA03/2002 => 11/2006--FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2009--FiatCINQUECENTOCINQUECENTO09/1994 => 01/1998--FiatDobloDOBLO I09/2000 => 12/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatIdeaIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPalioPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA II08/2003 => 07/2010--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatPalioPalio05/1999 => 08/2002--FiatSEICENTOSEICENTO02/1998 => 07/2005--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatSienaSiena03/2002 => 11/2006--FiatUnoUNO 109/1989 => 11/1993--FiatUnoUNO 209/1989 => 11/2010--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --