AB.40019.S07 - SNR
Getriebelager PKW
Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- AB.40019 S02 - SNR
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 36 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 73 mm |
| Getriebecode | C510 |
| Weight | 0,28 kg |