• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Getriebelager PKW

AB.40710.S01 - SNR

Referenz AB.40710.S01

Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • AB.40710.S01

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,43 kg
Innendurchmesser 128 mm
Aussendurchmesser 175 mm
Breite 121 mm
GetriebecodeMLGU

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen2317.85Peugeot, Citroen231746Peugeot, Citroen231755Fiat95631583Peugeot, Citroen9636229480

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAlfa RomeoAR8AR801/986 => 11/1989--CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 05/1996--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 07/1998--CitroenJUMPYJUMPY I08/1995 => 03/1996--CitroenXMXM 104/1989 => 05/1994--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--FiatDUCATODUCATO05/1985 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO I05/1985 => 05/1990--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FiatSCUDOSCUDO I04/1996 => 11/2006--FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 11/1993--FiatULYSSEULYSSE I02/1996 => 07/2002--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2006--LanciaZETAZETA09/1994 => 10/1996--Peugeot405405 206/1992 => 04/1995--Peugeot605605 109/1989 => 04/1999--Peugeot605605 209/1989 => 04/1999--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotEXPERTEXPERT I08/1995 => 11/2001--PeugeotJ5J512/1985 => 01/1994--PeugeotJ5J5 112/1985 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2512/1985 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--