Das Know-how von NTN und SNR aus der Erstausrüstung zeigt sich in der kompletten Produktpalette an EINZELNEN GETRIEBELAGERN in Erstausrüsterqualität.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Getriebelager pkw
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 16 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 27 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 68 mm |
| Weight | 0,268 kg |
| Getriebecode | ND4 |