
Spezialentwicklungen und einzigartiges Know-how im Bereich WÄLZLAGER FÜR KLIMAKOMPRESSOREN für den Ersatzteilmarkt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 0,118 kg |
| Innendurchmesser 1 | 35 mm |
| Aussendurchmesser 1 | 52 mm |
| Breite 1 | 20 mm |
| Klimakompressor | SD7H15 - SD7V16 |