Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 180 mm |
| d - Innendurchmesser | 190 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 112 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 117 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M200X3 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 18 mm |
| G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | - |
| Masse | 3,8 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22238 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM40 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB36 |
| Bezeichnung der Mutter | KM36 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV40 EBF |