Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 190 mm |
d - Innendurchmesser | 200 mm |
B1 - Länge der Hülse | 158 mm |
B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 171 mm |
G - Gewindebezeichnung | Tr210X4 |
lG - Gewindelänge der Hülse | 18 mm |
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung | - |
Masse | 5,1 kg |
TECHNISCHE MERKMALE | |
---|---|
Zugehöriges Lager | 24140 |
Bohrung | Conique 1:30 |
CROSS SELLING | |
---|---|
Bezeichnung der zugehörigen Mutter | HM42T |
Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB38 |
Bezeichnung der Mutter | KM38 |
Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV42 EBF |