Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 70 mm |
| d - Innendurchmesser | 75 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 45 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 49 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M80X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 8 mm |
| Masse | 0,3 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 21315, 22215, 1315, 2215 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM16 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB14 |
| Bezeichnung der Mutter | KM14 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV16 EBF |