Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 50 mm |
| d - Innendurchmesser | 55 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 54 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 57 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M60X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 10 mm |
| Masse | 0,25 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22311, 2311 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM12 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB10 |
| Bezeichnung der Mutter | KM10 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV12 EBF |