Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 85 mm |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 79 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 83 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M100X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 14 mm |
| Masse | 0,78 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 22318, 2318 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM20 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB17 |
| Bezeichnung der Mutter | KM17 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV20 EBF |