Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 125 mm |
| d - Innendurchmesser | 130 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 67 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 71 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M140X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 14 mm |
| Masse | 0,93 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 23026 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM28 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB24 |
| Bezeichnung der Mutter | KM24 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV28 EBF |