Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 140 mm |
| d - Innendurchmesser | 150 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 72 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 77 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M160X3 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 15 mm |
| Masse | 1,755 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 23030 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM32 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB28 |
| Bezeichnung der Mutter | KM28 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV32 EBF |