Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung | 55 mm |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| B1 - Länge der Hülse | 40 mm |
| B4 - Gesamtlänge bei Demontage | 43 mm |
| G - Gewindebezeichnung | M65X2 |
| lG - Gewindelänge der Hülse | 8 mm |
| Masse | 0,19 kg |

| TECHNISCHE MERKMALE | | Zugehöriges Lager | 21312, 22212, 1312, 2212 |
| Bohrung | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Bezeichnung der zugehörigen Mutter | KM13 |
| Bezeichnung des zugehörigen Sicherungsblechs | MB11 |
| Bezeichnung der Mutter | KM11 |
| Bezeichnung der zugehörigen Hydraulikmutter | HMV13 EBF |