Abziehhülse

AOH24044 - SNR

AOH24044

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung200 mm
d - Innendurchmesser220 mm
B1 - Länge der Hülse138 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage152 mm
G - GewindebezeichnungTr230X4
lG - Gewindelänge der Hülse20 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/8
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen12 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung6,5 mm
Masse8,25 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager24044
BohrungConique 1:30
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM46T
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMB40
Bezeichnung der MutterKM40
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV46 EBF