Abziehhülse

AOH24056G - SNR

AOH24056G

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung260 mm
d - Innendurchmesser280 mm
B1 - Länge der Hülse162 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage179 mm
G - GewindebezeichnungTr300X4
lG - Gewindelänge der Hülse22 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/8
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen12 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung6,5 mm
Masse13,4 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager24056
BohrungConique 1:30
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM3160
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMB52
Bezeichnung der MutterHM52T
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV60 EBF