Abziehhülse

AOH30/630 - SNR

AOH30/630

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung600 mm
d - Innendurchmesser630 mm
B1 - Länge der Hülse258 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage272 mm
G - GewindebezeichnungTr670X6
lG - Gewindelänge der Hülse46 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung11 mm
Masse87,8 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager230/630
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM30/670
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS30/530
Bezeichnung der MutterHM30/600
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV134 EBF