Abziehhülse

AOH3148 - SNR

AOH3148

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung220 mm
d - Innendurchmesser240 mm
B1 - Länge der Hülse154 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage161 mm
G - GewindebezeichnungTr260X4
lG - Gewindelänge der Hülse25 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse12 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager23148
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM52T
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMB44
Bezeichnung der MutterHM44T
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV52 EBF