Abziehhülse

AOH3176G - SNR

AOH3176G

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung360 mm
d - Innendurchmesser380 mm
B1 - Länge der Hülse232 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage242 mm
G - GewindebezeichnungTr400X5
lG - Gewindelänge der Hülse36 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse32,9 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager23176
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM3180
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS3072
Bezeichnung der MutterHM3072
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV80 EBF