Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Abziehhülse
AOH31/530 - SNR
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung
500 mm
d - Innendurchmesser
530 mm
B1 - Länge der Hülse
325 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage
337 mm
G - Gewindebezeichnung
Tr560X6
lG - Gewindelänge der Hülse
53 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die Öleinspritzung