Abziehhülse

AOH32/630G - SNR

AOH32/630G

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung600 mm
d - Innendurchmesser630 mm
B1 - Länge der Hülse475 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage489 mm
G - GewindebezeichnungTr670X6
lG - Gewindelänge der Hülse63 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung11 mm
Masse185 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager232/630
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM31/670
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS30/530
Bezeichnung der MutterHM30/600
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV134 EBF