Abziehhülse

AOHX30/500G - SNR

AOHX30/500G

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d1 - Durchmesser der Hülsenbohrung480 mm
d - Innendurchmesser500 mm
B1 - Länge der Hülse209 mm
B4 - Gesamtlänge bei Demontage221 mm
G - GewindebezeichnungTr530X6
lG - Gewindelänge der Hülse40 mm
G1 - Bezeichnung der Gewindelöcher für die ÖleinspritzungG1/4
lG1 - Gewindelänge der Öleinspritzbohrungen15 mm
a - Abstand zur Bohrung der Öleinspritzbohrung9 mm
Masse40 kg
undefined
TECHNISCHE MERKMALE
Zugehöriges Lager230/500
BohrungConique 1:12
CROSS SELLING
Bezeichnung der zugehörigen MutterHM30/530
Bezeichnung des zugehörigen SicherungsblechsMS3096
Bezeichnung der MutterHM3096
Bezeichnung der zugehörigen HydraulikmutterHMV106 EBF