Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN | 
| Dp - Außendurchmesser AS-Stützscheibe | 155 mm | 
| Dp1 - Bohrungsdurchmesser AS-Stützscheibe | 120 mm | 
| S - Dicke der Stützscheibe AS | 1 mm | 
| Gewicht des Lagerrings (Unterlegscheibe) AS | 0,059 kg | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C | 
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |